Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
SRF24A-SZ-O
Product description
SRF24A-SZ-O, Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, IP54
Nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
5.5 VA
max. power consumption DC (in starting state)
8.50
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
continuous
Actuator connection
interlocking
Mechanical transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
Wasser
max. power consumption AC (in starting state)
8.50
VA
max. power consumption AC (at rest)
3.0 VA
power consumption DC (in operation)
5.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
3.0 W
condensation allowable
no
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
45 dB(A)
Weight (net)
2.200 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
maximum ambient temperature
50 °C
min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description text
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Part number of the standard
24
Procurement
Last update19 wrz 2025, 12:37
Part numberSRF24A-SZ-O
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 19 wrz 2025, 12:37
Preview - Generation

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura