Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
SRF24A-SZ-O
Product description
SRF24A-SZ-OActuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, IP54
Nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
5.5 VA
max. power consumption DC (in starting state)
8.50
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
continuous
Actuator connection
interlocking
Mechanical transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
Wasser
max. power consumption AC (in starting state)
8.50
VA
max. power consumption AC (at rest)
3.0 VA
power consumption DC (in operation)
5.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
3.0 W
condensation allowable
no
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
45 dB(A)
Weight (net)
2.200 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
maximum ambient temperature
50 °C
min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description text
Actuador rotativo con función de seguridad NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Part number of the standard
24
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:37
Part numberSRF24A-SZ-O
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:37
Preview - Generation

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales