Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
SRF24A-SZ-O
Produktbeschreibung
SRF24A-SZ-O, Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
5.5 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
8.50
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
Stetig
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
8.50
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
3.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
5.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
3.0 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
45 dB(A)
Masse (netto)
2.200 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
ArtikelnummerSRF24A-SZ-O
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen