Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
SR24P-SR-5
Product description
SR24P-SR-5, Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, IP66/67
Nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
2.5 VA
max. power consumption DC (in starting state)
5.00
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
continuous
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
Woda
max. power consumption AC (in starting state)
5.00
VA
max. power consumption AC (at rest)
0.4 VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.4 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 4
Degree of protection
IP66/67
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
45 dB(A)
mass (net)
1.900 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
100 % rF
Description/supplementary text for the order number
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 wrz 2025, 12:36
Part numberSR24P-SR-5
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 19 wrz 2025, 12:36
Preview - Generation

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura