Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
SR24P-SR-5
Produktbeschreibung
SR24P-SR-5, Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, IP66/67
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.5 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
5.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
Stetig
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
5.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.4 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.4 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 4
Schutzart
IP66/67
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
45 dB(A)
Masse (netto)
1.900 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
100 % rF
Beschreibungstext
Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:36
ArtikelnummerSR24P-SR-5
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:36
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen