Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Výběr CAD modelu
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
SR24P-SR-5
Product description
SR24P-SR-5, Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, IP66/67
Nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
2.5 VA
max. power consumption DC (in starting state)
5.00
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
continuous
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
Water
max. power consumption AC (in starting state)
5.00
VA
max. power consumption AC (at rest)
0.4 VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.4 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 4
Degree of protection
IP66/67
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
45 dB(A)
mass (net)
1.900 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
100 % rF
Description text
Rotary actuator (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:36
Part numberSR24P-SR-5
Veškeré informace bez záruky
Poslední aktualizace: 19.09.2025, 12:36
Preview - Generation

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady