Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Bestell-/Artikelnummer
NVK24A-3-TPC
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Produktbeschreibung
NVK24A-3-TPC, Hubantrieb mit Notstellfunktion, 1000 N, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
3.0 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Hub
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
6.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
1.5 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
3.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.5 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
56 dB(A)
Masse (netto)
1.400 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
0 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Hubantrieb mit Notstellfunktion NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:39
ArtikelnummerNVK24A-3-TPC
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:39
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen