Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Manufacturer’s reference number
NV230A-TPC
Level of geometry
high
low
Product description
NV230A-TPC, Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, IP54
Nominal/operating voltage
230 V
Power consumption AC (in operation)
2.0 VA
max. power consumption DC (in starting state)
W
Type of nominal/operating voltage
AC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85.0 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
265.0 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
3-point (open/stop)
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
Stroke
Shaft holder
interlocking
Applications
Wasser
max. power consumption AC (in starting state)
4.50
VA
max. power consumption AC (at rest)
1.0 VA
power consumption DC (in operation)
2.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.0 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
II, verstärkte Isolierung
sound power level
45 dB(A)
mass (net)
1.100 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
0 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Servomoteur de vanne à siège, 1000 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 sept. 2025 12:39
Part numberNV230A-TPC
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 sept. 2025 12:39
Aperçus & Génération 3D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale