Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
CAD Model seçimi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
NRF230A-3
Product description
NRF230A-3, Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 10 Nm, IP54
Nominal/operating voltage
230 V
Power consumption AC (in operation)
4.0 VA
Type of nominal/operating voltage
AC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85.0 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
265.0 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
3-point (open/stop/close)
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
Wasser
max. power consumption AC (at rest)
3.0 VA
power consumption DC (in operation)
4.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
3.0 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
II
sound power level
45 dB(A)
mass (net)
2.000 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
maximum ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 10 Nm, AC 100...240 V, Yüzer kontrol, 90 s, IP54
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 Eyl 2025 12:39
Part numberNRF230A-3
Tüm bilgiler garantisiz
Son Güncelleme: 19 Eyl 2025 12:39
Preview - Generation

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin