Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
NRF230A-3
Produktbeschreibung
NRF230A-3, Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
230 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
4.0 VA
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85.0 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
265.0 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
3.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
4.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
3.0 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
II
Schallleistungspegel
45 dB(A)
Masse (netto)
2.000 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-Punkt, 90 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:39
ArtikelnummerNRF230A-3
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:39
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen