Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Manufacturer’s reference number
LV24A-SR-TPC
Level of geometry
high
low
Product description
LV24A-SR-TPC, Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, IP54
nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
1.0 VA
max. power consumption DC (in starting state)
2.00
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
power consumption AC at operating voltage
VA
power consumption DC at operating voltage
W
Control
continuous
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
Stroke
Shaft holder
interlocking
Applications
Wasser
max. power consumption AC (in starting state)
2.00
VA
max. power consumption AC (at rest)
0.5 VA
power consumption DC (in operation)
1.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.5 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
45 dB(A)
mass (net)
1.100 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
0 °C
allowable ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 wrz 2025, 12:37
Part numberLV24A-SR-TPC
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 19 wrz 2025, 12:37
Preview - Generation

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura