Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Bestell-/Artikelnummer
LV24A-SR-TPC
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Produktbeschreibung
LV24A-SR-TPC, Hubantrieb, 500 N, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
1.0 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
2.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
VA
Leistungsaufnahme DC bei Betriebsspannung
W
Ansteuerung
Stetig
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Hub
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Wasser
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
2.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.5 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
1.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.5 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
45 dB(A)
Masse (netto)
1.100 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
0 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
ArtikelnummerLV24A-SR-TPC
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen