Catalog navigation
所有产品目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
CAD模型选择
添加至对比列表
可提供的产品: 1
Herstellername
Belimo
Vorschaubild
Level of Geometry
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
LR230A
Produktbeschreibung
LR230A, Drehantrieb, 5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
230 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.00 VA
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
265
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
Ansteuerung
3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Universal/Selbstzentriert
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.50 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Schutzart
IP54
Schutzklasse
II, verstärkte Isolierung
Schallleistungspegel
35.00 dB(A)
Masse (netto)
0.47 kg
max. Umgebungstemperatur
-30
°C
min. Umgebungstemperatur
50 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb, 5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
Part numberLR230A
所有信息仅供参考,不作担保。
上次更新:{0}
Preview - Generation
预览
询价
3D
Characteristics Graph
2D

供应商目录位置
选择一个国家/地区查看当地办事处