Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschaubild
Level of Geometry
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
LRF230
Produktbeschreibung
LRF230, Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
230 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
3.50 VA
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
265
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
Ansteuerung
2-Punkt (Auf/Zu)
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Universal/Selbstzentriert
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
2.00 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Schutzart
IP54
Schutzklasse
II, verstärkte Isolierung
Schallleistungspegel
50.00 dB(A)
Masse (netto)
1.60 kg
max. Umgebungstemperatur
-30 °C
min. Umgebungstemperatur
50 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
ArtikelnummerLRF230
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Characteristics Graph
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen