Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of Geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
JRCA-BAC-S2-T
Product description
JRCA-BAC-S2-T, Servomoteur rotatif, 90 Nm, IP66/67
nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
20.0 VA
max. power consumption DC (in starting state)
20.00 W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
264.0 V
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
continuous
Actuator connection
interlocking
Mechanical transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
air
max. power consumption AC (in starting state)
20.00 VA
max. power consumption AC (at rest)
7.0 VA
power consumption DC (in operation)
20.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
7.0 W
Permissible condensation
yes
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP66/67
Protection class
I
sound power level
60 dB(A)
mass (net)
3.700 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
-30 °C
Min. ambient temperature
50 °C
allowable ambient humidity (in operation)
100 % rF
Description/supplementary text for the order number
Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
Sheet number of the guidelines
24
Procurement
Last update19 sept. 2025 12:39
Part numberJRCA-BAC-S2-T
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 19 sept. 2025 12:39
Aperçus & Génération 3D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale