Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of Geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
JRCA-BAC-S2-T
Product description
JRCA-BAC-S2-T, Actuador rotativo, 90 Nm, IP66/67
nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
20.0 VA
max. power consumption DC (in starting state)
20.00 W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
264.0 V
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
continuous
Actuator connection
interlocking
Mechanical transmission
rotary
Shaft holder
interlocking
Applications
Aire
max. power consumption AC (in starting state)
20.00 VA
max. power consumption AC (at rest)
7.0 VA
power consumption DC (in operation)
20.0 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
7.0 W
Permissible condensation
yes
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP66/67
Protection class
I
sound power level
60 dB(A)
mass (net)
3.700 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
-30 °C
Min. ambient temperature
50 °C
allowable ambient humidity (in operation)
100 % rF
Description/supplementary text for the order number
Actuador rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 sólo con accesorio), Terminales
Sheet number of the guidelines
24
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:39
Part numberJRCA-BAC-S2-T
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:39
Preview - Generation

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales