Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Výběr CAD modelu
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Herstellername
Belimo
Vorschaubild
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
GR230A-5
Produktbeschreibung
GR230A-5, Drehantrieb, 40 Nm, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
230 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
5.00 VA
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
265
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
Ansteuerung
2-Punkt (Auf/Zu)
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
2.00 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
5.00 W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
2.00 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
II, verstärkte Isolierung
Schallleistungspegel
45.00 dB(A)
Masse (netto)
2.20 kg
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
Part numberGR230A-5
Veškeré informace bez záruky
Poslední aktualizace: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation
Náhled
Citát
3D
Characteristics Graph
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady