Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschaubild
Level of Geometry
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
CQC230A
Produktbeschreibung
CQC230A, Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, IP40
Nenn-/Betriebsspannung
230 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
1.00 VA
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
265
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
Ansteuerung
3-Punkt (Auf/Stopp/Zu)
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Formschluss
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.70 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Schutzart
IP40
Schutzklasse
II, verstärkte Isolierung
Schallleistungspegel
42.00 dB(A)
Masse (netto)
0.22 kg
max. Umgebungstemperatur
5 °C
min. Umgebungstemperatur
40 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, IP40
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen