Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
CAD Model seçimi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of Geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
LF24-VST
Product description
LF24-VST, VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, IP54
Actuator type
Elektromotorisch
power consumption AC at operating voltage
VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. power consumption DC (in starting state)
5.00
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.0 W
Switch-on current
0.0 A
Control
Communicative
Mechanical transmission
rotary
Actuator connection
interlocking
Description/supplementary text for the order number
VRU için rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Sheet number of the guidelines
24
Procurement
Last update19 Eyl 2025 12:38
Part numberLF24-VST
Tüm bilgiler garantisiz
Son Güncelleme: 19 Eyl 2025 12:38
Preview - Generation
Öngörünüm
Alıntı yapmak
3D
Characteristics Graph
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin