Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of Geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
LF24-VST
Product description
LF24-VST, Rotary actuator fail-safe for VRU, IP54
Actuator type
Elektromotorisch
power consumption AC at operating voltage
VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. power consumption DC (in starting state)
5.00
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.0 W
Switch-on current
0.0 A
Control
Communicative
Mechanical transmission
rotary
Actuator connection
interlocking
Description/supplementary text for the order number
Rotary actuator fail-safe for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Sheet number of the guidelines
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:38
Part numberLF24-VST
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 19.09.2025, 12:38
Preview - Generation

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро