Catalog navigation
Todos os catálogos
Busca Geométrica
Busca por Esboços
Busca de variáveis
Seleção de modelos em CAD
Adicionar para comparação
Produtos disponíveis: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
LF24-VST
Produktbeschreibung
LF24-VST, Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, IP54
Antriebsart
Elektromotorisch
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
5.00
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.0 W
Einschaltstrom
0.0 A
Ansteuerung
kommunikativ
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb mit Notstellfunktion für VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:38
Part numberLF24-VST
Todas as informações sem garantia
Última atualização: 19.09.2025, 12:38
Preview - Generation
Visualização
Cotação
3D
Characteristics Graph
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais