Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of Geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
LF24-VST
Product description
LF24-VST, Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa do VRU, IP54
Actuator type
Elektromotorisch
power consumption AC at operating voltage
VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. power consumption DC (in starting state)
5.00
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.0 W
Switch-on current
0.0 A
Control
Communicative
Mechanical transmission
rotary
Actuator connection
interlocking
Description/supplementary text for the order number
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa do VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Sheet number of the guidelines
24
Procurement
Last update19 wrz 2025, 12:38
Part numberLF24-VST
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 19 wrz 2025, 12:38
Preview - Generation
Podgląd
Cytat
3D
Characteristics Graph
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura