Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of Geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
LF24-VST
Product description
LF24-VST, Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, IP54
Actuator type
Elektromotorisch
power consumption AC at operating voltage
VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. power consumption DC (in starting state)
5.00
W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.0 W
Switch-on current
0.0 A
Control
Communicative
Mechanical transmission
rotary
Actuator connection
interlocking
Description/supplementary text for the order number
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza per VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
Sheet number of the guidelines
24
Procurement
Last update19 set 2025, 12:38
Part numberLF24-VST
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 19 set 2025, 12:38
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Characteristics Graph
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali