Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
CAD Model seçimi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Manufacturer’s reference number
UM230Y-F-R.1
Manufacturer name
Belimo
Preview
LOD Level
low
high
Product description
95 % rF
Body connection variants
rotary
Actuator connection
frictional
Body material
interlocking
Min. ambient temperature
-30 °C
max. power consumption AC (at rest)
2.00 VA
Description/supplementary text for the order number
Rotary motor, 1 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 22 s, Kare-kesit 8x8 mm, IP20, Konektör fişi 100'lı paket
Sheet number of the guideline
24
power consumption DC (in operation)
W
max. power consumption DC (at rest)
W
Applications
Hava
Nominal/operating voltage
240 V
Power consumption AC (in operation)
2.00 VA
max. ambient temperature
50 °C
Permissible condensation
No
Degree of protection
IP20
sound power level
35.00 dB(A)
mass (net)
0.09
Procurement
Last update19 Eyl 2025 12:37
Part numberUM230Y-F-R.1
Tüm bilgiler garantisiz
Son Güncelleme: 19 Eyl 2025 12:37
Preview - Generation
Öngörünüm
Alıntı yapmak
3D
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin