suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
norsk
polski
svenska
Türkçe
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
UM230Y-F-R.1
BELIMO EMEA
Antriebe
Antriebe ohne Notstellfunktion
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/antriebe_ohne_notstellfunktion/um_24_230.prj},{NB=UM230Y-F-R.1_0},{SA810ID03=UM230Y-F-R.1},{SA700ID25=-30},{SA700ID13=2.00},{SA700ID15=MIN},{SA700ID17=MIN},{SA700ID11=2.00},{SA700ID24=50},{SA700ID31=35.00},{SA700ID16=MIN},{SA700ID05_=MIN},{SA700ID06_=1},{SA700ID12=4.50},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=2},{SA950ID03=240},{SA950ID07=50},{SA950ID08=60},{SA95001ID01=2},{SA950ID11=4.50},{SA010ID04=Belimo},{PREVIEW=../../../png/pic_eu_um230y_f_l_4c.png},{SA700ID26=95},{SA300ID03=Dreh},{SA350ID03=Kraftschlüssig},{SA400ID03=Formschluss},{SA810ID10=Drehantrieb, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 22 s, Formschluss 8x8 mm, IP20, Anschlussstecker Multipack 100 Stk.},{SA010ID02=24},{SA500ID03=Luft},{SA700ID05=240},{SA700ID27=Nein},{SA700ID29=IP20},{SA700ID32=0.09},{SA110ID04=Drehantrieb, 1 Nm, IP20},{SA450ID03=},{SA010ID03=201904},{SA100ID04=Elektromotorisch},{DEEPLINK=UM230YFR1},{SA010ID01=010},{SA010ID05=20200402},{SA010ID06=www.belimo.ch},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=1},{SA110ID01=110},{SA110ID02=1},{LOD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Bestell-/Artikelnummer
UM230Y-F-R.1
UM230Y-F-R.1
Herstellername
Belimo
Vorschau
LOD Level
low
high
low
high
Produktbeschreibung
95
% rF
Anschlussarten
Dreh
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Gehäusewerkstoff
Formschluss
min. Umgebungstemperatur
-30
°C
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
2.00
VA
Beschreibungstext
Drehantrieb, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 22 s, Formschluss 8x8 mm, IP20, Anschlussstecker Multipack 100 Stk.
Blattnummer der Richtlinie
24
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
W
Einsatzbereich
Luft
Nenn-/Betriebsspannung
240
V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.00
VA
max. Umgebungstemperatur
50
°C
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Schutzart
IP20
Schallleistungspegel
35.00
dB(A)
Masse (netto)
0.09
획득
Last update
19.09.2025, 12:37
부품 번호
UM230Y-F-R.1
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: 19.09.2025, 12:37
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.