Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Ricerca variabile
Selezione modello CAD
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 1
Manufacturer’s reference number
UM230Y-F-R.1
Manufacturer name
Belimo
Preview
LOD Level
low
high
Product description
95 % rF
Body connection variants
rotary
Actuator connection
frictional
Body material
interlocking
Min. ambient temperature
-30 °C
max. power consumption AC (at rest)
2.00 VA
Description/supplementary text for the order number
Attuatore rotativo, 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 22 s, Perno quadro 8x8 mm, IP20, Spina del connettore Multi-confezione 100 pz.
Sheet number of the guideline
24
power consumption DC (in operation)
W
max. power consumption DC (at rest)
W
Applications
aria
Nominal/operating voltage
240 V
Power consumption AC (in operation)
2.00 VA
max. ambient temperature
50 °C
Permissible condensation
No
Degree of protection
IP20
sound power level
35.00 dB(A)
mass (net)
0.09
Procurement
Last update19 set 2025, 12:37
Part numberUM230Y-F-R.1
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 19 set 2025, 12:37
Preview - Generation

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali