Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Manufacturer’s reference number
UM230Y-F-R.1
Manufacturer name
Belimo
Preview
LOD Level
low
high
Product description
95 % rF
Body connection variants
rotary
Actuator connection
frictional
Body material
interlocking
Min. ambient temperature
-30 °C
max. power consumption AC (at rest)
2.00 VA
Description/supplementary text for the order number
Actuador rotativo, 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 22 s, Eje cuadrado 8x8 mm, IP20, Enchufe de conector Multipack 100 uds.
Sheet number of the guideline
24
power consumption DC (in operation)
W
max. power consumption DC (at rest)
W
Applications
Aire
Nominal/operating voltage
240 V
Power consumption AC (in operation)
2.00 VA
max. ambient temperature
50 °C
Permissible condensation
No
Degree of protection
IP20
sound power level
35.00 dB(A)
mass (net)
0.09
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:37
Part numberUM230Y-F-R.1
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:37
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales