Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Търсене по променливи
Селекция на CAD модел
Добавете за сравнение
Налични продукти: 1
Bestell-/Artikelnummer
UM230Y-F-R.1
Herstellername
Belimo
Vorschau
LOD Level
low
high
Produktbeschreibung
95 % rF
Anschlussarten
Dreh
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Gehäusewerkstoff
Formschluss
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
2.00 VA
Beschreibungstext
Drehantrieb, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 22 s, Formschluss 8x8 mm, IP20, Anschlussstecker Multipack 100 Stk.
Blattnummer der Richtlinie
24
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
W
Einsatzbereich
Luft
Nenn-/Betriebsspannung
240 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.00 VA
max. Umgebungstemperatur
50 °C
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Schutzart
IP20
Schallleistungspegel
35.00 dB(A)
Masse (netto)
0.09
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
Part numberUM230Y-F-R.1
Цялата информация без гаранция
Последна актуализация: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation
Преглед
Цитат
3D
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси