카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
NM230ASR(0)
BELIMO EMEA
Actuators
Non Fail-Safe Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/antriebe_ohne_notstellfunktion/nm2020a.prj},{NB=NM230ASR (0)},{SA810ID03=NM230ASR},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=3.50},{SA700ID12=6.50},{SA700ID13=3.50},{SA700ID15=3.50},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=35.00},{SA700ID32=0.83},{SA700ID05_=5},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=NM230ASR},{PREVIEW=../../png/pic_eu_nm230asr_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54},{SA700ID05=230},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=Stetig},{SA810ID08=NM230ASR, Stetige Antriebe, AC230 V, 10Nm, 150s, 95°, IP54},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
NM230ASR
NM230ASR
Vorschau
Level of detail
Low
High
Low
High
Description text
Drehantrieb, 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54
Drehantrieb, 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54
Nominal/operating voltage
230
230
V
Type of nominal/operating voltage
AC
AC
Control
continuous
continuous
획득
Last update
May 16, 2024, 2:00 PM
부품 번호
NM230ASR
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/d8c13b1e-ef60-48c1-ad22-03e784fe9b15
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: May 16, 2024, 2:00 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
3D
Characteristics Graph
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.