Catalog navigation
Всички каталози
Геометрично търсене
Търсене на скица
Търсене по променливи
Селекция на CAD модел
Добавете за сравнение
Налични продукти: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
NM24A
Produktbeschreibung
NM24A, Drehantrieb, 10 Nm, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
1.5 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
3.50
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
Auf-Zu / 3-Punkt
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Universal/Selbstzentriert
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
3.50
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.2 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
1.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.2 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
35 dB(A)
Masse (netto)
0.720 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
Part numberNM24A
Цялата информация без гаранция
Последна актуализация: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation
Преглед
Цитат
3D
Characteristics Graph
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси