Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
LH24A300
Produktbeschreibung
LH24A300, Linearantrieb, 150 N, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
1.5 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
3.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
VA
Leistungsaufnahme DC bei Betriebsspannung
W
Ansteuerung
Auf-Zu / 3-Punkt
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Linear (z.B. mit Zahnstange)
Achsaufnahme
Zahnstange
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
3.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
0.5 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
1.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.5 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
45 dB(A)
Masse (netto)
0.560 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 300 mm, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
ArtikelnummerLH24A300
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen