Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Výběr CAD modelu
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
LH24A300
Product description
LH24A300, Linear actuator, 150 N, IP54
nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
1.5 VA
max. power consumption DC (in starting state)
3.00
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
power consumption AC at operating voltage
VA
power consumption DC at operating voltage
W
Control
3-point (open/stop)
Actuator connection
interlocking
Mechanical power transmission
linear (e.g. with rack and pinion)
Shaft holder
Gear rod
Applications
Air
max. power consumption AC (in starting state)
3.00
VA
max. power consumption AC (at rest)
0.5 VA
power consumption DC (in operation)
1.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
0.5 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
45 dB(A)
mass (net)
0.560 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
allowable ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description text
Linear actuator, 150 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 300 mm, IP54
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
Part numberLH24A300
Veškeré informace bez záruky
Poslední aktualizace: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady