카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
CAD모델 선택
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
CH230-L60.2
Produktbeschreibung
CH230-L60.2, Linearantrieb, 125 N, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
230 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
1.5 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
0.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
85.0 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
265.0 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Leistungsaufnahme AC bei Betriebsspannung
VA
Leistungsaufnahme DC bei Betriebsspannung
W
Ansteuerung
Auf-Zu / 3-Punkt
Antriebsanbindung
Formschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Linear (z.B. mit Zahnstange)
Achsaufnahme
Zahnstange
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
3.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
1.0 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
1.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.0 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP54
Schutzklasse
II, verstärkte Isolierung
Schallleistungspegel
35 dB(A)
Masse (netto)
0.330
kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Linearantrieb, 125 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 380 s, Hub 60 mm, IP54 Multipack 20 Stk.
Blattnummer der Richtlinie
24
획득
Last update19.09.2025, 12:36
부품 번호CH230-L60.2
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: 19.09.2025, 12:36
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
Characteristics Graph
2D

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.