Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Herstellername
Belimo
Vorschau
Detaillierungsgrad
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
TF24
Produktbeschreibung
TF24, Drehantrieb mit Notstellfunktion, 2.5 Nm, IP42
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
2.5 VA
max. Leistungsaufnahme DC (beim Start)
5.00
W
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
Ansteuerung
2-Punkt (Auf/Zu)
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Universal/Selbstzentriert
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (beim Start)
5.00
VA
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
1.5 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.5 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart
IP42
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
50 dB(A)
Masse (netto)
0.620 kg
Einschaltstrom
0.0 A
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
max. Umgebungstemperatur
50 °C
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungstext
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP42
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:39
Part numberTF24
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 19.09.2025, 12:39
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Characteristics Graph
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро