Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Añadir para comparar
Productos disponibles: 1
Manufacturer name
Belimo
Preview
Level of geometry
high
low
Manufacturer’s reference number
TF24
Product description
TF24, Actuador rotativo con función de seguridad, 2.5 Nm, IP42
Nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
2.5 VA
max. power consumption DC (in starting state)
5.00
W
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
28.8 V
Nominal frequency (according to DIN EN 50160)
50/60 Hz
Control
2-point (open/close)
Actuator connection
frictional
Mechanical power transmission
rotary
Shaft holder
universal/self-centring
Applications
Aire
max. power consumption AC (in starting state)
5.00
VA
max. power consumption AC (at rest)
1.5 VA
power consumption DC (in operation)
2.5 W
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
1.5 W
Permissible condensation
No
pollution degree
Pollution degree 3
Degree of protection
IP42
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
sound power level
50 dB(A)
mass (net)
0.620 kg
Switch-on current
0.0 A
Switch-on current duration regarding switch-on current field
0.0 ms
max. ambient temperature
50 °C
Min. ambient temperature
-30 °C
Permitted ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Actuador rotativo con función de seguridad, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP42
Sheet number of the guideline
24
Procurement
Last update19 sept 2025, 12:39
Part numberTF24
Toda la información sin garantía
Última actualización: 19 sept 2025, 12:39
Preview - Generation

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales