Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Manufacturer’s name
Belimo
Vorschaubild
Level of Geometry
high
Low
Manufacturer order number
SF24A
Product description
SF24A,Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54
nominal/operating voltage
24 V
Power consumption AC (in operation)
5.00 VA
type of nominal/operating voltage
AC/DC
Minimum operating voltage (lower functioning limit)
19.2
Maximum operating voltage (upper functioning limit)
28.8
nominal frequency (according to DIN EN 50160),relating to field nominal/operating voltage
50/60 Hz
Control
2-point (open/close)
Actuator connection
frictional
Mechanical transmission
rotary
Shaft holder
universal/self-centring
Applications
air
Max. power consumption AC (at rest)
2.50 VA
Power consumption DC (in operation)
5.00 W
Max. power consumption DC (at rest)
2.50 W
Condensation allowable
no
Degree of protection provided by enclosure
IP54
Protection class
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Sound power level
45.00 dB(A)
Mass (net)
2.10 kg
Max. ambient temperature
-30 °C
Min. ambient temperature
50 °C
Allowable ambient humidity (in operation)
95 % rF
Description/supplementary text for the order number
Siłownik obrotowy z funkcją bezpieczeństwa, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 75 s, IP54
Part number of the standard
24
Procurement
Last update19 wrz 2025, 12:37
Part numberSF24A
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 19 wrz 2025, 12:37
Preview - Generation

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura