Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
可変探索
CADモデル選択
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
Herstellername
Belimo
Vorschaubild
Level of Geometry
hoch
niedrig
Bestell-/Artikelnummer
SF24A
Produktbeschreibung
SF24A, Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Nenn-/Betriebsspannung
24 V
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
5.00 VA
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
Minimale Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2
Maximale Betriebsspannung (obere Funktionsgrenze)
28.8
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160),bezogen auf Feld Nenn-/Betriebsspannung
50/60 Hz
Ansteuerung
2-Punkt (Auf/Zu)
Antriebsanbindung
Kraftschlüssig
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
Achsaufnahme
Universal/Selbstzentriert
Einsatzbereich
Luft
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
2.50 VA
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
5.00 W
max. Leistungsaufnahme DC (Ruhe)
2.50 W
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
Schutzart
IP54
Schutzklasse
III, Sicherheitskleinspannung (SELV)
Schallleistungspegel
45.00 dB(A)
Masse (netto)
2.10 kg
max. Umgebungstemperatur
-30 °C
min. Umgebungstemperatur
50 °C
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP54
Blattnummer der Richtlinie
24
Procurement
Last update19.09.2025, 12:37
Part numberSF24A
保証なしのすべての情報
最後の更新: 19.09.2025, 12:37
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
Characteristics Graph
2Dプレビュー

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください