Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
NM24A-S
Vorschau
Level of detail
Description text
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1 x EPU, IP54
Nominal/operating voltage
24 V
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
Control
3-point (open/stop)
Procurement
Last updateMay 16, 2024, 2:00 PM
Part numberNM24A-S
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/f90a0420-d181-42b7-91b6-462c19e2200d
Currency:
$
£
¥
CN¥
Цялата информация без гаранция
Последна актуализация: May 16, 2024, 2:00 PM
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Characteristics Graph
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси