Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Herstellername
Belimo
Hersteller-Bestellnummer
Vorschaubild
Detaillierungsgrad
Beschreibungstext
Nennmaß
Nenndruck PN
16
kvs-Wert
m³/h
Armaturtyp
Produktbeschreibung
max. Betriebstemperatur
80 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16.000 bar
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
Bauformen
6-Weg
Anschlussarten
Innengewinde
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
Blattnummer der Richtlinie
2
Procurement
Last update11.10.2024, 06:09
ArtikelnummerC615QP-D+BAC
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/65dc80ec-c76f-4440-ac30-29c1ee2a2c19
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 11.10.2024, 06:09
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen