Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Manufacturer order number
Preview
Level Of Geometry
Description text
Nominal dimension
nominal pressure
16
kvs value
m³/h
Valve assembly type
Product description
max. operating temperature
80 °C
max. operating pressure(working pressure) ps
16.000 bar
permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Manual adjustment on the valve available
no
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
Body types
6-way
Body connection variants
female thread
Body material
Brass
Surface
Sheet number of the guideline
2
Procurement
Last updateOct 11, 2024, 6:09 AM
Part numberC615QP-D+BAC
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/65dc80ec-c76f-4440-ac30-29c1ee2a2c19
Currency:
$
£
¥
CN¥
Todas as informações sem garantia
Última atualização: Oct 11, 2024, 6:09 AM
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais