Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
Preview
Level Of Geometry
Description text
Nominal size
Nominal pressure PN
16
kvs value
m³/h
Valve assembly type
Product description
max. operating temperature
80 °C
max. operating pressure
16.000 bar
Permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Manual override on the valve available
No
max. Glykolanteil des Mediums
50 %
Body types
6 voies
Body connection variants
female thread
Body material
Laiton
Surface
Sheet number of the guideline
2
Procurement
Last update11 oct. 2024 06:09
Part numberC615QP-D+BAC
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/65dc80ec-c76f-4440-ac30-29c1ee2a2c19
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 11 oct. 2024 06:09
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale