Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Manufacturer name
Belimo
Order number / Reference number
Preview
Level of Geometry
Description text
Nominal size
nominal pressure
16
kvs value
m³/h
Valve assembly type
Manuelles Strangregulierventil
Product description
Body style
Drei-Wege
Body connection variants
Flansch
Body material
Sphäroguss
max. operating pressure
16 bar
max. operating temperature
120 °C
permitted media
Wasser
mass (net)
kg
Manual adjustment on the valve available
Nein
max. Glykolanteil des Mediums
50
Sheet number of the guideline
2
Procurement
Last update11 Eki 2024 06:09
Part numberD7200WL/BAC
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/belimo/catalogItem/ee8fd41b-89b8-4063-9557-7031d2a26a46
Currency:
$
£
¥
CN¥
Tüm bilgiler garantisiz
Son Güncelleme: 11 Eki 2024 06:09
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin